Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 5e UTP aluminium brossé

Mallia™ Senses Legrand

Prise RJ45 catégorie 5e UTP aluminium brossé

REF. 281161BA Code EAN. 3414972090506
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur RJ45 8(4)
Catégorie 5E
Couleur Aluminium
Type de connexion 110
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Avec résistance terminale Non
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 36.3 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Profondeur d'encastrement 28.7 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Entre axe de fixation horizontale 60.3-60.3 mm

2 documents
Notice
LE12415AA.pdf pdf (1.13 Mo)
Fiche technique
F03239EN-00.pdf pdf (0.49 Mo)