Prise RJ45 catégorie 5e FTP 1 module carrée magnesium
Arteor™
Legrand
Prise RJ45 catégorie 5e FTP 1 module carrée magnesium
REF. 572804
Code EAN.
3245065728040
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 33.7 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
4 documents
Agrément
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION