Aller au contenu principal
Logo print

PRISE RJ11 AN

Belanko™ S Legrand

PRISE RJ11 AN

REF. 617797 Code EAN. 3414971688438
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme seul
Type de connecteur RJ45 8(4)
Couleur Anthracite
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Type de montage raccordement de blindage Collier
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 31.9 mm
Profondeur d'encastrement 21.1 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Maintien du cable Non applicable

1 document
Fiche technique
F02984EN-01.pdf pdf (1.51 Mo)