Aller au contenu principal
Logo print

PRISE MULTISTANDARD SWITCHEE + PRISE EURO US

Eloé™ Legrand

PRISE MULTISTANDARD SWITCHEE + PRISE EURO US

REF. 618065 Code EAN. 3414972265157
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise multi-standards universelle
Type de contact de protection Autre
Nombre de contacts actifs (ronds) 4
Nombre de contacts actifs (plats) 2
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre de prises commutables 1
Nombre de phases 1
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Finition métallique Non
Transparent Non
Mécanisme d'éjection Oui
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Avec dispositif on/off Oui
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 26.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Non
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²
Couvercle Autre
Composition Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté Non

1 document
Fiche technique
F03741EN-00.pdf pdf (0.52 Mo)