Prise double RJ45 catégorie 6 STP matt white
Mallia™ Senses
Legrand
Prise double RJ45 catégorie 6 STP matt white
REF. 281158MW
Code EAN.
3414972089746
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | 2x RJ45 8(4) |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | 110 |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 36.3 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 28.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Entre axe de fixation horizontale | 60.3-60.3 mm |
SÉLECTIONNER UNE ACTION