PRISE DE COURANT BSS
Synergy™ Sleek
Legrand
PRISE DE COURANT BSS
REF. 832070
Code EAN.
3414970661029
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 0 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 1 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 2 |
Nombre de prises commutables | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Finition métallique | Oui |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Métallique |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Oui |
Avec dispositif on/off | Oui |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 29 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 6-6 mm² |
Maintien du cable | Autre |
Couvercle | Boîtier complet |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION