Aller au contenu principal
Logo print

PRISE COMMANDEE 15A

Galion™ Legrand

PRISE COMMANDEE 15A

REF. 282437 Code EAN. 3414971587601
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle British Standard
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 2
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre de prises commutables 1
Nombre de phases 2
Impression/marquage Symbole scannable / sans barrière
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Couleur Blanc
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Oui
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Avec dispositif on/off Oui
Courant nominal 15 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 88 mm
Profondeur d'appareil 36.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Profondeur d'encastrement 24.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²
Composition Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté Non

1 document
Fiche technique
1 document
Agrément