PRISE BS 13A AVEC INTER
Galion™
Legrand
PRISE BS 13A AVEC INTER
REF. 282432
Code EAN.
3414971142541
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Nombre de contacts actifs (plats) | 2 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre de prises commutables | 1 |
Nombre de phases | 2 |
Impression/marquage | Symbole scannable / sans barrière |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Couleur | Blanc |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Avec dispositif on/off | Oui |
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 29.6 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Profondeur d'encastrement | 18 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
2 documents
Agrément
G-MARK-2019GTC8536163512-M2(R1)
(2.94 Mo)
Agrément
OC / CB-CN48885-M1
(0.61 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION