Aller au contenu principal
Logo print

Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage PG48 noir RAL9011

Presse-étoupe Legrand

Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage PG48 noir RAL9011

REF. 381575 Code EAN. 3414972280457

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de filetage PG
Taille de filetages métrique/PG 48
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz Autre
Inclinaison du filetage 1.588 mm
Longueur de filetage 18 mm
Largeur de clé 68 mm
Dimension angulaire hexagonale 68 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à 34-44 mm
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Sans halogène Oui
Renforcé en fibre de verre Non
Classe de protection (IP) IP68
Résistant aux chocs Oui
Couleur Noir
Numéro RAL 9011
Protection contre les courbures Non
Avec contre-écrou Non
Fixation sans contre-écrou Oui
Modèle Droit
Joint multi-passages Non
Raccord à écrou de câble plat Non
Serre cable Non
Type de garniture d’étanchéité Anneau d'étanchéité
Raccord à écrou divisible Non
Temperature d'utilisation /d'installation -20-80 °C
Version anti-déflagration Non
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Pour câble blindé Non
Finition CEM Non
Blindé Non
Largeur 82 mm
Hauteur 72 mm
Temperature de stockage -5-40 °C

2 documents
Fiche technique
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Fiche technique
F03595FR-01.pdf pdf (1.11 Mo)