Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 gris RAL7035
Presse-étoupe
Legrand
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 gris RAL7035
REF. 381578
Code EAN.
3414972280549
Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 20 |
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz | Autre |
Inclinaison du filetage | 1.5 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Largeur de clé | 24 mm |
Dimension angulaire hexagonale | 24 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 6-12 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Protection contre les courbures | Non |
Avec contre-écrou | Non |
---|---|
Fixation sans contre-écrou | Oui |
Modèle | Droit |
Joint multi-passages | Non |
Raccord à écrou de câble plat | Non |
Serre cable | Non |
Type de garniture d’étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord à écrou divisible | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-80 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Pour câble blindé | Non |
Finition CEM | Non |
Blindé | Non |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 41 mm |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION