Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet fixation encastré - blanc
Plexo™
Legrand
Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet fixation encastré - blanc
REF. 069864L
Code EAN.
3414971884038
Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Autre |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts inverseurs | 1 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Tension nominale | 12 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur d'appareil | 85 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 54 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION