Aller au contenu principal
Logo print

POUSSOIR BSS

Synergy™ Authentic Legrand

POUSSOIR BSS

REF. 833007 Code EAN. 3414970664501
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 2
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Métallique
Finition de la surface Brillant
Couleur Acier inoxydable (inox)
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 26 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 14 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²

1 document
Fiche technique
F02250EN-00.pdf pdf (0.63 Mo)
2 documents
Agrément
ASTA-781 (0.44 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708093 (0.72 Mo)