POUSS SIMPLE 6A VOLET MARQ BL
Belanko™ S
Legrand
POUSS SIMPLE 6A VOLET MARQ BL
REF. 617616
Code EAN.
3414971684133
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Bouton d'accrochage 2 pôles |
Nombre de pôles | 4 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 2 |
---|---|
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 33.6 mm |
Profondeur d'encastrement | 20.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
4 documents
Agrément
OC / CB-CN46258
(0.36 Mo)
Agrément
SNI-PCS 00081.02
(4.15 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52151-A1/M1
(0.32 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52151
(0.29 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION