Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné
Classe 100
Bticino
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné
REF. BT344292
Code EAN.
8005543631171
Poste intérieur audio Classe 100, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de communication | Full-duplex |
Type de système | Hybride |
Nombre de canaux | 1 |
Fonction d'appel simple | Oui |
Fonction d'appel groupé | Oui |
Fonction d'appel général | Non |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
Classe de protection (IP) | Autre |
Température de fonctionnement | 5-45 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 169 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.005-0.05 A |
---|---|
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 5 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION