Portes couloir 47U, prof armoire 1200mm, larg 1200mm, verre, avec capteur
Linkeo
Legrand
Portes couloir 47U, prof armoire 1200mm, larg 1200mm, verre, avec capteur
REF. 446923
Code EAN.
3414972027816
Ces portes de couloir sont composées de portes coulissantes en verre trempé offrant une enceinte étanche pour le système de confinement des allées. L'ouverture et la sortie sont équipées d'un capteur manuel.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Finition CEM | Non |
Matériau | Verre |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Incolore |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Sans halogène | Non |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION