Plinthe métallique 100x600x1000mm pour baie serveur 19pouces
Linkeo
Legrand
Plinthe métallique 100x600x1000mm pour baie serveur 19pouces
REF. 446870
Code EAN.
3414972027526
Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Oui |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION