Aller au contenu principal
Logo print

Plexo adaptateur Mosaic - 2 Modules - encastré - Blanc

Plexo™ Legrand

Plexo adaptateur Mosaic - 2 Modules - encastré - Blanc

REF. 684585 Code EAN. 3245066845852

Adaptateur Arteor/Mosaic complet pour montage encastré, fourni sans boîtes d'encastrement, peut être monté directement sur des boîtes d'encastrement métalliques standard.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Avec volet de protection Oui
Avec zone de texte Non
Verrouillable Non
Dimensions Autre
Largeur d'appareil 97 mm
Hauteur d'appareil 97 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
Temperature de stockage -20-40 °C
Traitement antimicrobien Non