PLATINE.M.VERT DPX3 250 C.ROT.16M
DPX³
Legrand
PLATINE.M.VERT DPX3 250 C.ROT.16M
REF. 338395
Code EAN.
3414972088701
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 245 mm |
---|---|
Largeur | 374 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Oui |
Profondeur | 80 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Cahier d'atelier
Notice
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION