Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
Linea 3000
Bticino
Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
REF. BT343071
Code EAN.
8005543565216
Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 2 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Autre |
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 190 mm |
Largeur de la façade | 100 mm |
Profondeur d'encastrement | 26.65 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Système bus |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 18-240 V |
Courant d'alimentation | 0.04-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
Consommation en veille | 40 mA |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 1-2.5 mm² |
---|---|
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 30-50 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Type de caméra | Orientable |
Angle de vue de la caméra | 100 ° |
Distance max entre platine et poste intérieur | 150 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION