Platine DSX SD F2 3P vertical 16M
XL³
Legrand
Platine DSX SD F2 3P vertical 16M
REF. 338966
Code EAN.
3414972239646
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 110 mm |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Oui |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION