Plastron DSX SD-TSE F2 horizontal 24M
XL³
Legrand
Plastron DSX SD-TSE F2 horizontal 24M
REF. 338970
Code EAN.
3414972239677
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Perforé | Oui |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION