Plastron a angle keystone RJ45 1 port Linkeo
Linkeo
Legrand
Plastron a angle keystone RJ45 1 port Linkeo
REF. 632796
Code EAN.
3414971018082
Boîtier angulaire à 1 port avec fenêtres d'enregistrement, pour connecteurs keystone. Elle offre une solution pour l'intégration d'un connecteur keystone dans les installations. Couleur blanche.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Incliné |
Champ d'inscription | Avec champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 21.1 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION