PLASTIC SURFACE BOXES 2X1G 35MM
Synergy™
Legrand
PLASTIC SURFACE BOXES 2X1G 35MM
REF. 736413
Code EAN.
3245067364130
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 172 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 35 mm |
Largeur d'appareil | 172 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
SÉLECTIONNER UNE ACTION