Plaque à joints mousse - pour armoire métal Altis larg. 1000 x prof. 300 mm
Altis
Legrand
Plaque à joints mousse - pour armoire métal Altis larg. 1000 x prof. 300 mm
REF. 048165
Code EAN.
3245060481650
Plaques à joints mousse IP 43. Plaques pour ajour bas d’armoires Altis : - passe-câbles, obturatrices, à commander séparément à partir de la profondeur 500 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 15 mm |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION