Aller au contenu principal
Logo print
title

PLAQUE GOLD

Synergy™ Grid Legrand

PLAQUE GOLD

REF. 832594 Code EAN. 3414970663962
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 4
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 4
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Couleur Or
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Type de fixation À clipser
Largeur 146 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 7.6 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable