PLAQUE BSS
Synergy™ Authentic
Legrand
PLAQUE BSS
REF. 833095
Code EAN.
3414970665546
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 0 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Brossé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Transparent | Non |
---|---|
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_708093
(0.72 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION