Aller au contenu principal
Logo print

PLAQUE BSS

Synergy™ Grid Legrand

PLAQUE BSS

REF. 832196 Code EAN. 3414970661609
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 8
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 4
Nombre d'unités, verticales 2
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Brossé
Finition de la surface Mat
Couleur Acier inoxydable (inox)
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Type de fixation À clipser
Largeur 146 mm
Hauteur 146 mm
Profondeur 7.6 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable