PLAQUE 77MM 2PC BS INT
Arteor™
Legrand
PLAQUE 77MM 2PC BS INT
REF. 689666
Code EAN.
3245066896663
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 1 |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 0 |
Longueur | 237 mm |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 26 mm |
---|---|
Modèle | Forme de support |
Type de montage appareil d'installation | Visser |
Matériau | Autre |
4 documents
Agrément
NF-636598A
(0.24 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 636598C
(0.39 Mo)
Agrément
ASTA-780
(0.28 Mo)
Agrément
G-MARK-0032202201442
(0.74 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION