-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Module SCR de thyristor 60KVA
Condensateur AC 2U5 450VAC
Condensateur AC 6U 450VAC
Condensateur AC 10U 450VAC
Condensateur AC 20U 450VAC
CondensateurAC 40U 450VAC
Condensateur AC 1U 1000V
Carte de mesure du courant de sortie 10-100KVA INF512-Y59-L244-1-06
Contacteur 9A 24VDC
Contacteur 26A 24VDC
Contacteur 32A 24VDC
Contacteur DILM65 24V DC
Contacteur DILM65 220V AC
Condensateur DC 6800U 450V
Condensateur DC 2200U 450V
Condensateur DC 3300U 450V
Condensateur DC 4700U 450V
Carte EMI1 10-60KVA INF513-Y59-L814-1-01
Carte EMI2 10-60KVA INF513-Y59-L824-1-01
Carte EMI BATTERIE 40-100KVA INF516-Y59-L804-1-00
Carte CHOKE 10KVA INF516-Y59-L194-1-00
Carte CHOKE 15KVA INF516-Y59-L234-1-00
Resistance d'appel 22R
Carte de suppression de surtension 10-400KVA INF514-Y59-L304-1-01