-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
CHOKE 30KVA 980UH STEP-UP PHASE L1 INF511-Y41-F130-1-02
CHOKE 30KVA 980UH STEP-UP PHASE L2 INF511-Y41-F131-1-02
CHOKE 30KVA 980UH STEP-UP PHASE L3 INF511-Y41-F132-1-02
CHOKE 40KVA 450UH 60A INVERTER INF511-Y51-F143-1-01
CHOKE 40KVA 950-1100UH STEP-UP INF511-Y51-F185-1-00
CHOKE 60KVA 1200-1300UH STEP-UP PHASE L3 INF511-Y41-F169-1-02
Capot laterale 1650 x 800
Porte avant 1650 x 400
Panneau arriere 1650 x 400
Capot superieur pour 10 - 30 KVA 1650 h
Porte avant 1345 x 400
Panneau arriere 1345 x 400
Capot laterale 1345 x 800
Capot superieur pour 10 - 30 KVA 1345 h
Porte avant 1650 x 600
Panneau arriere 1650 x 600
Capot superieur pour 40 - 60 KVA
Support ecran assemble sur le dessus
Support ecran assemble sur le devant
Carte courant de sortie 80-100KVA INF516-Y59-L404-1-02
Crate EMI-1 80-120KVA INF513-Y59-L574-1-03
Carte EMI-2 80-120KVA INF513-Y59-L584-1-03
Carte SNUBBER 10-400KVA INF514-Y59-L304-1-01
Carte LED Keor T Evo INF516-Y59-L734-1-00