Pièce détachée pour Trimod ou Archimod : RIM/ARCHIM HE BACK P+EMC FILT
Legrand
Pièce détachée pour Trimod ou Archimod : RIM/ARCHIM HE BACK P+EMC FILT
REF. 980539
Code EAN.
3414970598516
Pièce détachée pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION