pièce détachée pour KEOR T EVO, KEOR T EVO Compact ou KEOR T : fusible rapide 25A 690V
Keor
Legrand
pièce détachée pour KEOR T EVO, KEOR T EVO Compact ou KEOR T : fusible rapide 25A 690V
REF. 980713
Code EAN.
3414970490087
Pièce détachée pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION