Peigne de raccordement tri. 36X1.5m 16mm2 à fourches
HX³
Legrand
Peigne de raccordement tri. 36X1.5m 16mm2 à fourches
REF. 404987
Code EAN.
3245064049870
Ce peigne électrique se connecte facilement aux bornes à vis ou aux bornes automatiques d'un disjoncteur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de phases | 3 |
---|---|
Nombre de pôles | 36 |
Adapté au nombre d'appareils | 12 |
Dimension du pas | 26.2 mm |
Section transversale | 16 mm² |
Longueur | 1016 mm |
Découpable à taille voulue | Oui |
Largeur en nombre de modules | 54 |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Fourchette |
Isolé | Oui |
Tension nominale de tenue aux chocs | 2 kV |
---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 0.63 kA |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 400 V |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1.92 kA |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Non |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de peigne fourni | Horizontal |