Passe-fils vertical pour baie Linkeo 47U
Linkeo
Legrand
Passe-fils vertical pour baie Linkeo 47U
REF. 646427
Code EAN.
3414970968289
Linkeo, équipement de gestion de câblage pour baie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support/guide de câbles |
---|---|
Matériau | Autre |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Largeur | 110 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 47 |
Couleur | Noir |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION