Aller au contenu principal
Logo print
This product is obsolete

Passe-fils vertical avec maintien des cordons tous les u, capacite 6U

LCS³ Legrand

Passe-fils vertical avec maintien des cordons tous les u, capacite 6U

REF. 446099 Code EAN. 3414971173668

Les guides-câbles grand volume sont idéaux pour un câblage rapide et efficace. Cette solution à volume élevé vous permet de guider plus de câbles que les guides de câbles normaux.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Rail de guidage de câbles
Matériau Plastique
Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
Largeur 200 mm
Nombre d'unités en hauteur (HE) 0

2 documents
Fiche technique
Notice
HC000232_0_LL_1_EN.pdf pdf (0.65 Mo)