Aller au contenu principal
Logo print

Parafoudre T1+T2 8KA 1P+N ND

SPDs Legrand

Parafoudre T1+T2 8KA 1P+N ND

REF. 412256 Code EAN. 3414970518309

Parafoudre recommandé pour protection générale de tableau principal alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 1 + Type 2 (T1+T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Oui
Autre schéma de liaison Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
Tension nominale AC 230 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection L-N 2 kV
Niveau de protection N-PE 1.5 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 2 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

4 documents
Guide technique
Fiche technique
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Notice
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
412256.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)