Panneaux arriere de couloir 47U 1200mm
Linkeo
Legrand
Panneaux arriere de couloir 47U 1200mm
REF. 446931
Code EAN.
3414972027830
Module de panneau arrière de couloir pour armoires Linkeo 47U, hauteur 1200mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Non |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Adapté à la largeur de boîtier | 780 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Largeur | 1330 mm |
Hauteur | 1140 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9005 |
Avec entrée de câble | Non |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
Avec serrure | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION