Panneau superieur renforce, 800 x 1200mm
Linkeo
Legrand
Panneau superieur renforce, 800 x 1200mm
REF. 446913
Code EAN.
3414972027779
Module de bord du panneau supérieur, 800 x 1200 mm. Fabriqué en polycarbonate (4mm), fermeture avec cadre métallique renforcé.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 780 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 1250 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 780 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9005 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Avec entrée de câble | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION