Aller au contenu principal
Logo print

Panneau de gestion de l air, l 800mm, haut et bas

Linkeo Legrand

Panneau de gestion de l air, l 800mm, haut et bas

REF. 446951 Code EAN. 3414972027922

Pour créer une enceinte étanche à l'air. Utilisé pour remplir les trous tout autour de l'armoire afin de maximiser la gestion du flux d'air.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Adapté aux plaques de toit Oui
Adapté aux plaques de sol Oui
Largeur 510 mm
Hauteur 47.5 mm
Profondeur 184 mm
Adapté à la largeur de boîtier 780 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 1200 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Numéro RAL 9005
Avec désaération Non
Adapté à un montage extérieur Non
Avec entrée de câble Non
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

3 documents
Notice
LE12354AA.PDF pdf (0.68 Mo)
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)