Aller au contenu principal
Logo print

Panneau de gestion de l air, 47U, l 800mm, cote

Linkeo Legrand

Panneau de gestion de l air, 47U, l 800mm, cote

REF. 446955 Code EAN. 3414972027960

Pour créer une enceinte étanche. Utilisé pour remplir les trous tout autour de l'armoire afin de maximiser la gestion du flux d'air.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Adapté en tant que paroi latérale Non
Adapté en tant que panneau arrière Non
Dimension de trame 482.6 mm
Adapté à la largeur de boîtier 780 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 1200 mm
Largeur 127.5 mm
Hauteur 1087 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Numéro RAL 9005
Avec entrée de câble Oui
Nombre d'unités en hauteur (HE) 2
Avec serrure Non
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Sans halogène Oui

3 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Notice
LE12353AA.PDF pdf (2.42 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)