Panneau de gestion de l air, 47U, l 600mm, cote
Linkeo
Legrand
Panneau de gestion de l air, 47U, l 600mm, cote
REF. 446954
Code EAN.
3414972027953
Pour créer une enceinte étanche. Utilisé pour remplir les trous tout autour de l'armoire afin de maximiser la gestion du flux d'air.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Non |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 482.6 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 1034 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9005 |
Avec entrée de câble | Non |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
Avec serrure | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION