Panneau d'entrée vidéo avec écran tactile 10". Reconnaissance faciale, empreinte digitale, lecteur de badge, code pour l'accès
Bticino
Panneau d'entrée vidéo avec écran tactile 10". Reconnaissance faciale, empreinte digitale, lecteur de badge, code pour l'accès
REF. BT374000
Code EAN.
8005543691007
Panneau d'entrée vidéo avec écran tactile de 10 pouces, double caméra pour la reconnaissance faciale, empreinte digitale, lecteur de badges pour le contrôle d'accès.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 0 |
---|---|
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 430 mm |
Largeur de la façade | 195 mm |
Hauteur d'encastrement | 415 mm |
Largeur d'encastrement | 184 mm |
Profondeur d'encastrement | 60 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Technique de réseau |
Construction modulaire | Non |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Courant d'alimentation | 0.65-0.65 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.8-0.8 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 80 ° |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION