Panneau d'entrée vidéo avec écran 4.3" et clavier pour téléphoner et entrer le code d'accès, avec lecteur de badge.
Bticino
Panneau d'entrée vidéo avec écran 4.3" et clavier pour téléphoner et entrer le code d'accès, avec lecteur de badge.
REF. BT374003
Code EAN.
8005543691069
Panneau d'entrée vidéo avec écran 4,3", clavier et lecteur de badges. Le clavier permet d'appeler les appartements et le poste de garde et de saisir le code d'accès pour déverrouiller la serrure.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 0 |
---|---|
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 400 mm |
Largeur de la façade | 160 mm |
Hauteur d'encastrement | 384 mm |
Largeur d'encastrement | 149 mm |
Profondeur d'encastrement | 60 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Technique de réseau |
Construction modulaire | Non |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Courant d'alimentation | 0.65-0.65 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.8-0.8 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 80 ° |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION