Panneau cote couloir, l 800mm, h 120mm
Linkeo
Legrand
Panneau cote couloir, l 800mm, h 120mm
REF. 446942
Code EAN.
3414972027854
Panneau de couverture supérieur utilisé pour fermer le haut du confinement des allées chaudes/froides.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Non |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 482.6 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 780 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Largeur | 780 mm |
Hauteur | 120 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9005 |
Avec entrée de câble | Non |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Avec serrure | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION