OVERDOOR LIGHT UNIT RED
Arteor™
Legrand
OVERDOOR LIGHT UNIT RED
REF. 572453
Code EAN.
3245065724530
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Douille | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Non |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Couleur de la source lumineuse | Rouge |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 1 W |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 76.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_709182/A1
(0.66 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION