Osmoz compo - tête non lum double touche - affleurant/dépassant (O-I) - IP67
Osmoz
Legrand
Osmoz compo - tête non lum double touche - affleurant/dépassant (O-I) - IP67
REF. 023984
Code EAN.
3245060239848
Têtes double touches. Equipées d'une bague de serrage IP 66 Conformes à la norme IEC 60947-5-1. Rouge marqué "0", vert marqué "I"
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Rouge-vert |
---|---|
Nombre de postes de commande | 2 |
Type de lentille | Autre |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de bouton | Haut |
Adapté à l'éclairage | Non |
Avec élément de protection | Oui |
Etiqueté | Oui |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Indice de protection (IP), face avant | IP67 |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION