Onduleur Keor SPX 2000 German-IEC - Technologie line-interactive - Puissance 2000VA - Modèle autonome
Keor
Legrand
Onduleur Keor SPX 2000 German-IEC - Technologie line-interactive - Puissance 2000VA - Modèle autonome
REF. 310324
Code EAN.
3414970991607
L'onduleur Keor SPX 2000 German-IEC est un modèle compact, efficace, interactif en ligne, avec protection de tension stabilisatrice et batterie VRLA, idéal pour la protection électrique.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 162-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 198-280 V |
Fréquence secondaire | 49.5-60.6 Hz |
Puissance effective de sortie | 1200 W |
Puissance apparente de sortie | 2000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 182 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 320 mm |
Poids | 10.6 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 6 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2380 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION