Aller au contenu principal
Logo print

Onduleur KEOR HPE 100KVA/100KW

Keor Legrand

Onduleur KEOR HPE 100KVA/100KW

REF. 960569 Code EAN. 3414971121591

Alimentation sans interruption, triphasée, transformateur à double conversion en ligne Libre, PF=1. Le produit fournit une énergie continue de bonne qualité, protégeant la charge des perturbations du réseau et des coupures d'électricité.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 320-480 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 100000 W
Puissance apparente de sortie 100000 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Oui
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 1800 mm
Largeur 560 mm
Profondeur 940 mm
Poids 320000 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Courant d'alimentation 0-152 A
Niveau sonore 60 dB
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Universel
Avec prise Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

3 documents
Fiche technique
UPS_LGR_0175_FR_AA.pdf pdf (0.32 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0175_GB_AA.pdf pdf (0.3 Mo)
5 documents
Livre blanc
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Livre blanc
EXB22054_EN.pdf pdf (8.32 Mo)
Livre blanc
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Livre blanc
EXB21070_EN.pdf pdf (5.55 Mo)
Livre blanc
EXB21089_FR.pdf pdf (6.09 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00741-V02.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)