Obturateur pour plastron SPX3-V
XL³
Legrand
Obturateur pour plastron SPX3-V
REF. 339442
Code EAN.
3414972245562
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 632 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION