OBTURATEUR 2P EPURE ACIER BROSSE
Art d'Arnould
Legrand
OBTURATEUR 2P EPURE ACIER BROSSE
REF. AR68162
Code EAN.
3233625159151
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 146 mm |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 15 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION